Rugós Nyomódarab
állapotérzékelővel
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett nyomócsap
- Induktív közelítéskapcsolóval
Mennyiségi egység
50,76 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Kivitel 2
nyitó
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
csap, acél
Alak=Szorítótag alakja
nyomócsap
D=Menet
M06
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
7
F2=Kb. végső rugóerő N
20
F=Rugóerő
normál
H=Kapcsoló kontaktus a követke
1,2 - 1,6
H=Löket
2
L1=Hossz
3
L=Hossz
27
Csomagolási egység
1
D1
2,7
Menesztő profil
közelítéskapcsoló
PL FEATUREgrip
TRUE
Leírás
Anyag
Hüvely, nyomócsap és rugó, acél.
Induktív közelítéskapcsoló.
Induktív közelítéskapcsoló.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A beszerelt végálláskapcsoló révén elektromos vezérlőjel aktiválható.
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Áram: I max. = 200 mA
Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Védettségi fokozat: IP 67
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Áram: I max. = 200 mA
Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Védettségi fokozat: IP 67
Biztonság
Az állapotérzékelős rugós nyomódarabok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
3) Kábel Ø 3,5 mm; hossz kb. 2 m
4) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzetlekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
4) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Helyzetlekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.