Rugós Nyomódarab
műanyag
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
0,83 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
műanyag
Komponens anyaga
golyó, nemesacél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Menet
M06
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
9
F2=Kb. végső rugóerő N
13
F=Rugóerő
normál
H=Löket
1
L=Hossz
14
D1
3,5
Menesztő profil
horony
N
1
Leírás
Anyag
Hüvely, műanyag.
Golyó, 1.4034 nemesacél.
Rugó, 1.4310.
Kivitel
Golyó, edzett.
További információk
A rugós nyomótagok jelölésre és pozicionálásra, valamint ejektorként szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.