Rugós Nyomódarab
nemesacél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás, orvosi technológia
- Kiváló kopásállóság
- Nagy szívósság és szilárdság
- Jó kémiai ellenálló képesség
Mennyiségi egység
2,62 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
golyó, kerámia
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Menet
M05
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
6
F2=Kb. végső rugóerő N
11
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,9
L=Hossz
12
D1
3
Menesztő profil
horony
N
0,8
Leírás
Anyag
Hüvely, 1.4305.
Golyó, kerámia, Si3N4.
Rugó, 1.4310.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szilícium-nitridet (Si3N4) kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a nagyon jó szívósság és szilárdság, a kiváló kopási viselkedés és a jó kémiai ellenállóképesség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.