Rugós Nyomódarab
acél
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Egyszerű szerelés
- Edzett golyó
Mennyiségi egység
0,99 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós Nyomódarab
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
golyó, acél
Alak=Szorítótag alakja
golyó
D=Menet
M03
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,5
F2=Kb. végső rugóerő N
3
F=Rugóerő
normál
H=Löket
0,4
L=Hossz
7
D1
1,5
Menesztő profil
horony
N
0,4
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyó, acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Golyó, acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
barnított. Golyó, edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.