Támasztótest
excentrikus
automataacél
- Rugalmas pozicionálás excentrikus rögzítőfurat révén
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Különböző magasságban kapható
- Munkadarab felhelyezéséhez
20,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztótest
Kivitel 1
excentrikus
Alaptestű anyaga
automataacél
A=Magasság
16
B=Átmérő
25
C=Atmenő furat DIN 912 hengere
M08
D
7
E
3,5
Leírás
Anyag
Speciális automataacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.