Támaszték
állítható
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- További támasztócsapokkal kombinálható
28,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték
Kivitel 1
állítható
Alaptestű anyaga
edzett acél
A=Hossz
40
C=Menethossz
12
D=Átmérő
16
G=Menet
M08
B
10
E
13
F
13
H
M06X6
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes támasz
2) Támasz, állítható
2) Támasz, állítható
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.