Támaszték
állítható
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Különböző 02387 profilbetétek
42,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték
Kivitel 1
állítható
Alaptestű anyaga
edzett acél
A min.
40
B max.
10
C
30
D
40
G
M12
G1
M20X1,5
KNy
36
KNy1
30
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Állítóorsó, nemesített.
Állítóorsó, nemesített.
További információk
A támaszfelületet betétekkel (lásd 02387) lehet a követelményekhez igazítani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.