Beálló támasz
acél
- Alátámasztás marásnál, fúrásnál, gyalulásnál és csiszolásnál
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Támasztóelem; nem szükséges a munkadarab alá nyúlni
193,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló támasz
Alaptestű anyaga
acél
H=Magasság
30
L=Hossz
85
M=Szélesség
19,5
B
8,5
D1
M08
D2
13
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5
f (n)
500
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A beálló támasz megtámasztásra szolgál marás, fúrás, gyalulás és köszörölés közben az ú.n. berezonálás, vagy kirázódás megakadályozására. A beálló támasszal gyorsan, pontosan és a munkadarab alá történő benyúlás nélkül lehet alátámasztani. A támasztócsap kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra. Minden tetszőleges helyzetben rögzíthető. Az alátámasztási magasság felvételéhez a támasztócsap belső menetébe tetszőleges típusú menetes csap becsavarható.
A 02380-075, 02380-150 és a 02380-170 beálló támaszok csak 1 horonnyal vannak kialakítva.
A 02380-075, 02380-150 és a 02380-170 beálló támaszok csak 1 horonnyal vannak kialakítva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.