Támasztóelem
acél
- Alátámasztásra szolgál marás és fúrás során
- Szabadon pozicionálható
- Betétedzésű
- Állítható magasságú
359,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóelem
Alaptestű anyaga
acél
E=Szélesség
20
H=Magasság
19
L=Hossz
92
C
4
D
10
D1
M06
D2
8,2
D3
16,2
F (kN)
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A támasztóelem megtámasztásra szolgál marás, fúrás, gyalulás és köszörölés közben az ú.n. berezonálás, vagy kirázódás megakadályozására.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.