Támasztóelem
négyszög alakú
szürkeöntvény
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Max. 30 kN támasztóerő
- Egyszerű szorító mechanizmus
- Opcionálisan különböző rátétek érhetők el
259,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
négyszög alakú
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
Komponens anyaga
edzett acél
F max. kN
30
Leírás
Anyag
Ház GJL 250, nyomócsap és reteszelőelemek, edzett acél.
Kivitel
Ház festett, acélelemek barnítottak.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat 02210-hez
2) Menetes furat a következőkhöz: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Menetes furat a következőkhöz: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.