Támasztóhenger
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Szorítás hengeresfejű csavarral
55,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóhenger
Alaptestű anyaga
edzett acél
A=Külső átmérő
28
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
10
F2=Kb. végső rugóerő N
22
J=Szerelőcsavar
M06
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F (N)
4000
G
22
K
M06X12
KNy
4
L
M06X16
M
M04X8
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, edzett és barnított.
Nyomócsap, edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
J = Szerelőcsavar
L = Golyós nyomócsavar
M = Belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavar
1) Támaszcsavar
2) Hatlapú anya
3) Golyós nyomócsavar
L = Golyós nyomócsavar
M = Belső hatszög kulcsnyílású hernyócsavar
1) Támaszcsavar
2) Hatlapú anya
3) Golyós nyomócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.