Támasztóelem
nyomócsappal
edzett acél
barnított
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Szorítás hengeresfejű csavarral
76,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
nyomócsappal
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
19
D=Külső átmérő
12
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
0
F2=Kb. végső rugóerő N
6
G=Menet
M06X10
H1=Magasság
29
H=Teljes magasság
35
L=Hossz
38
F (N)
4000
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M06X16
N
M06
Rögzítőcsavarok meghúzási nyom
7,5
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Nyomócsap, nemesített és barnított.
Nyomócsap, nemesített és barnított.
Rajzi hivatkozás
M = Golyós nyomócsavar
N = Átmenő furat a belsü hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarhoz (DIN 912)
1) Elfordulás elleni biztosítás
2) Támaszcsavar
3) Hatlapú anya
N = Átmenő furat a belsü hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarhoz (DIN 912)
1) Elfordulás elleni biztosítás
2) Támaszcsavar
3) Hatlapú anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.