Támasztóelem
állítható
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Összehangolás a munkadarabbal rugóerő révén
- Szorítás recézettfejű csavarral
45,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóelem
Kivitel 1
állítható
Alaptestű anyaga
edzett acél
A=Átmérő
15
F1=Kb. kezdeti rugóerő N
1,5
F2=Kb. végső rugóerő N
3
H=Menet
M08
S=Löket
3
B
6
D
5
E
18
F
16
F (N)
200
G
13
K
20
L
13,2
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Támasztócsap, edzett és barnított.
Támasztócsap, edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.