Éktámasz
edzett acél
- Függőleges irányú mozgás oldalirányú eltolás nélkül
- Különösen alkalmas nehéz alkatrészek előrajzolására vagy megmunkálására
- Opcionálisan különböző rátétek érhetők el
255,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Éktámasz
Alaptestű anyaga
edzett acél
B3=Befogási tartomány
50 - 68
HU=Magasságállítás/fordulat
0,86
SW=Kulcsnyílás
13
B
63
B1
40
F (kN)
40
H
50
H1
68
H2
7
L
63
Leírás
Anyag
Edzett acél és gömbgrafitos öntvény.
Kivitel
nemesített és barnított.
Ékfelületek, finommegmunkált.
Ékfelületek, finommegmunkált.
További információk
Finombeállítás recézettfejű csavarral vagy imbuszkulccsal. Ez lehetővé teszi a függőleges mozgást oldalirányú eltolás nélkül. Különösen alkalmas nehéz alkatrészek jelölésére vagy megmunkálására. Minden magassági ékhez 02210-01 golyós feltét tartozik.
H min az alaplap szétszerelésével érhető el.
H min az alaplap szétszerelésével érhető el.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.