Szorító Alátét
edzett acél
- Tartalma: 20 darab fadobozban
- Egymás között felcserélhető alkatrészek
- Sokoldalúan használható
194,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító Alátét
Alaptestű anyaga
edzett acél
GR=Kazettaméret mm
280X155X40
H=Támasztási magasság mm
22-től 208-ig
IN=Tartalom
8 darab 01 jelű, 8 darab 02 jelű, 4 darab 03 jelű
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett.
További információk
A speciális fogazás révén ezek a rögzítő alátámasztások függőleges és vízszintes helyzetben is használhatók. A komplett készlet 20 darabból áll, amelyek tetszőlegesen kombinálhatók, és ily módon számos alkalmazási lehetőséget nyújtanak. Ezek a rögzítő alátámasztások külön-külön is kaphatók. Lásd 02270. Az univerzális rögzítő alátámasztások a 04070 cikkszámú lépcsőfogas szorítóvasakkal is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.