Szorító Alátét
edzett acél
- Fokozatokban beállítható magasság
- Függőleges fokmagasság: 4,65 mm
- Vízszintes fokmagasság: 2,3 mm
5,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító Alátét
Alaptestű anyaga
edzett acél
H3=Min. támasztási magasság
22
H4=Max. támasztási magasság
51
H=Magasság
32
B
19
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett.
További információk
Ezen univerzális rögzítő alátámasztások összeállítását lásd a 02310 fejezetben.
Az univerzális rögzítő alátámasztások a 04070 cikkszámú lépcsősen fogazott szorítóvasakkal is használhatók.
Lépcsőfok magassága függőlegesen: 4,65 mm
Lépcsőfok magassága vízszintesen: 2,3 mm
Az univerzális rögzítő alátámasztások a 04070 cikkszámú lépcsősen fogazott szorítóvasakkal is használhatók.
Lépcsőfok magassága függőlegesen: 4,65 mm
Lépcsőfok magassága vízszintesen: 2,3 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.