Csavaros Bak
ellenanyával
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
79,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptestű anyaga
edzett acél
B=Állítási tartomány
100 - 140
FO=Alaplemez
76X111
H=Magasság
100
B
18
F (kN)
60
H1
140
S
17
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kalapácslakk festés, orsó 30 x 6 trapézmenettel.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.