Csavaros Bak
mágneses lábbal
alumínium
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Mágneses láb a munkadarab pontos pozicionálásához függőleges állásban
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Önzáró trapézmenet
€ 100,78
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Kivitel 1
mágneses lábbal
Alaptestű anyaga
alumínium
H=Magasság
52
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
F max. kN
30
H1
62
S
12
Leírás
Anyag
Alumínium (400 N/mm² húzószilárdság).
Orsó, edzett acél.
Orsó, edzett acél.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
Felhasználható vízszintes és függőleges irányú alkalmazásokhoz. A mágneses lábbal a munkadarab tartós és pontos pozicionálása valósítható meg függőleges irányban.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
2) Mágneses láb
2) Mágneses láb
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.