Csavaros Bak
alumínium
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
40,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Alaptestű anyaga
alumínium
H=Magasság
42
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
D3
36
F max. kN
30
H1
52
S
12
Leírás
Anyag
Alumínium (400 N/mm² húzószilárdság).
Orsó, edzett acél.
Orsó, edzett acél.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.