Csavaros Bak
nemesacél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
46,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Alaptestű anyaga
nemesacél
D=Átmérő
50
D1
49
D2
TR 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F max. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
Az átmenő furat lehetővé teszi a munkadarab egyszerű befogását és pozicionálását.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.