Csavaros Bak
edzett acél
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
€ 21,98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros Bak
Alaptestű anyaga
edzett acél
D=Átmérő
31
D1
31
D2
TR 20X4
D3
23
D4
4
D5
4
F max. kN
15
H
38
H1
52
H2
23
S
8
S1
2
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.