Ütköző
állítható
nemesacél
- Védettségi fokozat: IP 67
- Hőmérsékleti tartomány: -25° C ... +70°C
- Engedély: CE, c-UL-us
104,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző
Méret
1
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
végállás lekérdezéssel
Alaptestű anyaga
nemesacél
D=Menet
M08
H=Magasság
35,2
B
25
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
nemesacél
D1
3
H1
2
KNy
13
PL FEATUREgrip
TRUE
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
hatszög
Leírás
Anyag
Csavar és tolóka, 1.4301 nemesacél.
Vezetőpersely, 1.4112 nemesacél.
Érzékelő háza, nemesacél.
További információk
A fix kapcsolási távolságot akkor érjük el, amikor a tolóka a vezetőpersely ütköző felületével egy szintben van. A szenzort külön egységként szállítjuk a csomagban.
Szerelési javaslat: Beragasztás pl. Loctite 638 csavarragsztóval.
Figyelem: Csavarja az érzékelőt az ütközésig!
Szerelési javaslat: Beragasztás pl. Loctite 638 csavarragsztóval.
Figyelem: Csavarja az érzékelőt az ütközésig!
Biztonság
Az állítható ütközők használata nem alkalmas személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
5) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.