Támaszték
edzett acél
- Állítható támasz
- Különböző felszerelhető feltétek
€ 10,65
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támaszték
Alaptestű anyaga
edzett acél
A=Teljes hossz
30
B=Menethossz
20
C=Kulcsnyílás
13
F=Menet
M08
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D
5
E
14,4
G
M06X6
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes ülék
2) Támasz
2) Támasz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.