Támasztócsap
edzett acél
nemesített és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
3,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D=Menet
M06
H=Magasság
30
B
25
Befogó-/támasztófelület
kerek
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
E
11,5
KNy
10
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
hatszög
Leírás
Anyag
Edzett acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Edzett acél, nemesített és barnított.
Sárgaréz, fémtiszta.
Sárgaréz, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.