Támasztócsap
állítható
edzett acél
edzett és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Peremréteg edzett
6,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
ellenanyával
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
5
D=Menet
M05
H=Magasság
50
Befogó-/támasztófelület
kerek
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
E
11,5
F kb. N
1000
H1
32
H2
40
H3 max.
42,5
H3 min.
20,5
H4
5
KNy
10
R
7
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
kéregedzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.