Támasztócsap
edzett acél
barnított, edzett és köszörült
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzett
2,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított, edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
5
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
8
B
5
Befogó-/támasztófelület
kerek
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
R
7
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél, 1.0301.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.