Csuklós Láb
acél
barnított
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Kivitel: barnított
- Különböző menetméretek
10,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós Láb
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Fmax=Max. terhelhetőség Kn
1,62
H=Magasság
16,5
SW=Kulcsnyílás
10
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D
13
D1
M05
H1
6,5
H2
4
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
hatszög
Leírás
Anyag
Golyós elem, automataacél, betétedzett.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.