Láb
automataacél
edzett és barnított
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
- Edzett és barnított
6,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Alaptestű anyaga
automataacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=支撑架直径
16
H=Magasság
10
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D1
5,5
D2
10
H1
5,7
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.