Önbeálló Támasz
magától visszaálló
acél
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
27,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Kivitel 1
magától visszaálló
Terméktípus
hatszög
Alaptestű anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
9
D2=Menet
M06
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
8
H=Magasság
13
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
7
E
11,5
Golyó-Ø
9
KNy1
10
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Acél golyó, nemesacél golyófészek.
Kivitel
Edzett golyó, foszfátozott golyófészek.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.