Önbeálló Támasz
12°-os dőlésszög
edzett acél
nemesített
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó, 50 - 55 HRC
20,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Kivitel 1
12°-os dőlésszög
Terméktípus
hatszög
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
gördülőcsapágy-acél
Alaptest felülete
nemesített
Komponens felülete
edzett
Acélkulcs komponens
1.3505
B=Menethossz
7
D2=Menet
M06
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
10
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
6,7
E
14,5
Golyó-Ø
10
H
13
KNy
13
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test nemesített, golyó edzett (50 - 55 HRC).
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban. Ezenkívül meglévő szorítóelemekbe is beszerelhetők, lásd pl. ”arness” szorítóelem.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.