Készülékláb
edzett acél
nemesített és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzett támaszfelület
5,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Alak
A
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
betétedzésű
D=支撑架直径
9,5
G=menet / menethez
M06
H=Magasság
20
SW=Kulcsnyílás
10
T=Menetmélység
12
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
E
2
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Felfekvési felületek betétedzésű.
Felfekvési felületek betétedzésű.
További információk
A készüléklábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok és készülékek megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.