Készülékláb
hernyócsavarral
edzett acél
barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
11,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
hernyócsavarral
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Menethossz
17
D=支撑架直径
16,5
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
50
SW=Kulcsnyílás
17
B1
11
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D1
11
E
19,5
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.