Pozicionáló Láb
edzett acél
nemesített és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Ideális munkadarabok megtámasztására
- Nagyfokú stabilitás
- Betétedzett támaszfelület
3,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Láb
Alak
A
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
betétedzésű
B=Menethossz
11
D=支撑架直径
10
G=menet / menethez
M06
H=Magasság
10
SW=Kulcsnyílás
10
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A pozicionáló lábak megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.