Pozicionáló Láb
automataacél
barnított és betétedzésű
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
10,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Láb
Alak
A
Alaptestű anyaga
automataacél
Alaptest felülete
barnított és betétedzésű
B=Menethossz
8
G=menet / menethez
M06
H=Magasság
8
M=Max. meghúzási nyomaték Nm
8,5
SW=Kulcsnyílás
13
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D1
13
E
14,4
L2
16
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Automataacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
A pozicionáló lábak ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és az általános gép- és szerszámgyártásban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.