Támasztócsavar
ellenanyával
edzett acél
- Alkalmas pozicionáló elemként
- Állítható támasz
6,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsavar
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptestű anyaga
edzett acél
B=Magasság
37
E=Menethossz
25
G=Menet
M06
SW=Kulcsnyílás
13
A
6
Befogó-/támasztófelület
kerek
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
C
6
D
6
KNy1
10
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lekerekített csap révén a támcsavarok pozicionáló elemként is használhatók furatos munkadarabok számára.
A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
A 02037-20020 és 02037-20040 változatok nyolclapúak.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.