Hosszabbító elemek
automataacél
horganyzott és passzivált
- Hosszabbítóként szolgálnak
- Kompatibilis többek között a 06220 S alakkal
3,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító elemek
Alak
B
Menettípus
2 belső menet
Alaptestű anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D1=Menet
M05
L=Hossz
25
SW=Kulcsnyílás
8
T=Menetmélység
8
E
9,2
Rögzítési mód
belső menet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.