Hosszabbító elemek
edzett acél
barnított
- Különböző méret és hossz
- Nemesített
8,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító elemek
Alak
A
Menettípus
belső és külső menet
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M08
D=Menet
M08
L=Hossz
25
SW=Kulcsnyílás
13
T=Menetmélység
15
E
15
L1
13
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hosszabbító elemek önbeálló támaszok, rugós nyomódarabok, pozicionáló lábak, támasztócsavarok és egyéb termékek hosszabbítására szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.