Láb
edzett acél
barnított
- Egyszerű szerelés
- Nagyfokú stabilitás
1,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Láb
Alak
A
DIN Szabvány
DIN 6320
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Acélkulcs
1.1172
B=Menethossz
11
D=支撑架直径
8
G=menet / menethez
M06
H=Magasság
10
SW=Kulcsnyílás
10
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
E
11,5
Rögzítési mód
külső menet
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
1.1172 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 02010 és 02020 felfogócsapok is használhatók lábként.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.