Persely
rövid kivitel
szerszámacél
edzett és köszörült
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
6,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
5
H=Magasság
8
D3
8
F
1
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.