Felfogócsap
rövid kivitel
szerszámacél
edzett és köszörült
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
8,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Alak
B
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Csapátmérő
5
D2=Csapátmérő
3
H=Magasság
8
H1
3
H2
5
R
1,50
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
További információk
A felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mert könnyen összeilleszthetők. A 02026 edzett felfogóperselyekkel együtt pontos, alacsony kopású és gyors munkadarabcserét tesznek lehetővé.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
A D1 = 5 és D1 = 6 kivitelek belső menet nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.