Támasztócsap
központosító furat nélkül
szerszámacél
edzett és köszörült
- Támaszként szolgálnak munkadarabok és készülékek számára
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
4,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alak
A
Kivitel 1
központosító furat nélkül
DIN Szabvány
DIN 6321
Alaptestű anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
6
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
5
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
H1
6
H2
1,2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
T
0,02
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Az A alakú támasztócsapok munkadarabok és készülékek alátámasztására szolgálnak. Az A alak edzett ütközőként és készüléklábként is használhatók.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Hasonló csapok lásd 03120, 03130, 03140 és 03150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.