Felfogócsap
hengeres
kerámia
kék
köszörült
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
72,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogócsap
Alak
A
Kivitel 1
hengeres
DIN Szabvány
hasonló, mint a DIN 6321
Alaptestű anyaga
kerámia
Alaptest színe
kék
Alaptest felülete
köszörült
D1=Külső átmérő
6
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
7
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
kerámia
H1
6
H2
0,6
H3
4
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
Leírás
Anyag
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
Az A alakú felfogócsapok munkadarabok és készülék alkatrészek pozicionálására szolgálnak.
Ezek ütközőként és lábként is használhatók a készülékeknél.
Ezek ütközőként és lábként is használhatók a készülékeknél.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.