Önbeálló Támasz
acél
nemesített és mangánfoszfátozott
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Kivitel: acél vagy nemesacél
24,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Kivitel 2
állítható
Terméktípus
henger
Alaptestű anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és mangánfoszfátozott
B=Menethossz
25
D2=Menet
M08
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
8
H=Magasság
11,6
Alaktípus
219
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
5,8
E
14,5
Golyó-Ø
8,5
KNy
13
L
36,6
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.
Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.