Önbeálló Támasz
magától visszaálló
edzett acél
edzett és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Magas terhelhetőség kis méret mellett
- Edzett golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
40,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Kivitel 1
magától visszaálló
Terméktípus
henger
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
18
D2=Menet
M05
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
30
H=Magasság
14
T=Menetmélység
5
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
Rögzítési mód
belső menet
T1
3
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Alkalmazás
- A beépített O-gyűrű megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
- A támasz a befogást követően önállóan visszaáll a nullhelyzetbe.
- Magas terhelhetőség kompakt kivitel mellett.
Rajzi hivatkozás
1) Furat stifthez, elfordulás elleni biztosítóként
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.