Önbeálló Támasz
o-gyűrűvel
edzett acél
nemesített és barnított
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
33,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Terméktípus
henger
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens felülete
edzett és barnított
D1=Külső átmérő
10
D2=Menet
M04
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
12
H=Magasság
12
T=Menetmélység
4,5
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
6
Golyó-Ø
7
H1
1,5
Rögzítési mód
belső menet
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, szerszámacél.
Golyó, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza a szennyeződés és az idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.