Önbeálló Támasz
edzett acél
nemesített és foszfátozott
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- Edzett golyó
23,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló Támasz
Alak
C
Terméktípus
henger
Alaptestű anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
gördülőcsapágy-acél
Alaptest felülete
nemesített és foszfátozott
Komponens felülete
edzett
B=Menethossz
8
D1=Külső átmérő
13
D2=Menet
M08
F=Max.stat. Terhelhetőség kN
10
H=Magasság
13
Befogó-/támasztófelület
sík
Befogó-/támasztófelület anyaga
acél
D3
7,2
Golyó-Ø
10
KNy
11
Rögzítési mód
külső menet
Leírás
Anyag
Test, nemesíthető acél, golyó, 1.2067 gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Test, nemesített és foszfátozott.
Golyó, edzett.
Golyó, edzett.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülékgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.