Felfogó Kocka
szürkeöntvény
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Előmunkált felfogó felületek
- Precíziósan megmunkált alapfelület
1 163,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó Kocka
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
381
L=Hossz
330
A
32,5
D2
400
E
32
E1
25
H1
80
H2
378
L1
180
L2
52
L3
174
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél akadályozza meg, hogy a felfogóhasábok üregeibe forgács kerülhessen.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.