Szögprofil
45°
szürkeöntvény
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
€ 320,04
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögprofil
Kivitel 1
45°
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
H=Magasság
95
L=Hossz
300
H1
100
L
300
S
20
S1
24
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.