Prizmabak
ultra széles
szürkeöntvény
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
64,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
36
H=Magasság
16
L=Hossz
100
B1
15,5
D max.
18
H1
8,5
H2
30
L
100
S
2
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.