H-Profil
szürkeöntvény
- Készülékek felépítéshez
- Nagyfokú stabilitás
- Nagyon robusztus
475,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
H-Profil
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
80
H=Magasság
80
L=Hossz
600
H1
25
L
600
R
6
S
16
S1
21
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.